CAD (0)
▾
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner)
Key Features
- Available in single, double and multi-row configurations, as well as proprietary sizes
- Designed in collaboration with OE engineers to design, engineer and test bearings for premium performance in many applications
- Power dense designs allow for heavier loads and can help extend bearing life
- Optimized internal geometry lower torque and operating temperatures to extend lubrication system life
- Can be designed to withstand high-corrosive, high-temperature and vacuum or low-lubrication environments with proprietary enhancements
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93800D / 93125V | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800D / J93129A | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800D / 93134 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 5.4749 in139.062 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1125 in53.658 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / J93129A | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / 93134 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 5.4749 in139.062 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1125 in53.658 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / 93126 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / 93125V | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93800DGW / 93125 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.8749 in123.822 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / J93129A | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5984 in319.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / 93134 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 13.4132 in340.695 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.8499 in148.587 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.1125 in53.658 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / 93126 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2 in50.8 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D-902A6 | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 93801D / 93125V | Bore (d) N/A 8 in203.2 mm | O.D. (D) N/A 12.5 in317.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.2500 in133.350 mm | Width (T) N/A 5.2499 in133.347 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.8125 in46.038 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 286000 lbf1270000 N | Series N/A 93000 |
CAD
N/A
|
| 946D / 930 | Bore (d) N/A 4.25 in107.95 mm | O.D. (D) N/A 8.125 in206.375 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 224000 lbf996000 N | Series N/A 935 |
CAD
N/A
|
| 946D / 932 | Bore (d) N/A 4.25 in107.95 mm | O.D. (D) N/A 8.375 in212.725 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.125 in53.975 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 224000 lbf996000 N | Series N/A 935 |
CAD
N/A
|
| 94704D / 94118 | Bore (d) N/A 7 in177.8 mm | O.D. (D) N/A 11.75 in298.45 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.25 in158.75 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 94000 |
CAD
N/A
|
| 94704D / 94113A | Bore (d) N/A 7 in177.8 mm | O.D. (D) N/A 11.375 in288.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6.25 in158.75 mm | Width (T) N/A 6.25 in158.75 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 94000 |
CAD
N/A
|
| 94706D / 94118 | Bore (d) N/A 7 in177.8 mm | O.D. (D) N/A 11.75 in298.45 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.875 in123.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 94000 |
CAD
N/A
|
| 94706D / 94113A | Bore (d) N/A 7 in177.8 mm | O.D. (D) N/A 11.375 in288.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.8750 in123.825 mm | Width (T) N/A 4.875 in123.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 258000 lbf1150000 N | Series N/A 94000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95975 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.75 in247.65 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95929 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.6022 in142.296 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9665 in49.949 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95928 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.2510 in234.975 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95926 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95925 | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|
| 95474D / 95923V | Bore (d) N/A 4.75 in120.65 mm | O.D. (D) N/A 9.25 in234.95 mm | Inner Ring Width (B) N/A 6 in152.4 mm | Width (T) N/A 5.4999 in139.697 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 246000 lbf1090000 N | Series N/A 95000 |
CAD
N/A
|