CAD (0)
▾
UC 200 Wide Inner Ring Ball Bearings - Set Screw Locking
U Series - Wide Inner Ring Ball Bearings (UC 200, UC 300, UEL 200, UK 200)
- The UC wide inner ring ball bearing uses a popular set screw locking mechanism and is suggested for industrial applications where normal loads are encountered.
- The set screw mounting feature is ideal for reversing load applications.
- Bearing prelubricated and ready for immediate installation.
- The wide inner ring provides effective shaft support for a broad range of industrial applications.
- The positive contact of the land-riding bonded nitrile seal helps protect against harmful contaminants and retains lubricant under severe operating conditions.
- An external steel flinger provides additional protection from contamination.
- The UC series features superfinished raceways, grade-10 balls for smooth running and low noise operation.
- UC series wide inner ring ball bearings have spherical outside diameters for use in housings with corresponding spherical inside surfaces to compensate for shaft misalignment.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UC201 | Bore (d) N/A 12 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC201-8 | Bore (d) N/A 1/2 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC202 | Bore (d) N/A 15 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC202-10 | Bore (d) N/A 0.625 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC203 | Bore (d) N/A 17 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC204-12 | Bore (d) N/A 3/4 in | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC204 | Bore (d) N/A 20 mm | O.D. (D) N/A 1.850 in47 mm | Total Width N/A 1.22 in31 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1495 lbf6650 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2878 lbf12800 N |
CAD
N/A
|
| UC205-14 | Bore (d) N/A 0.875 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1765 lbf7850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3147 lbf14000 N |
CAD
N/A
|
| UC205-15 | Bore (d) N/A 0.9375 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1765 lbf7850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3147 lbf14000 N |
CAD
N/A
|
| UC205 | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1765 lbf7850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3147 lbf14000 N |
CAD
N/A
|
| UC205-16 | Bore (d) N/A 1 in | O.D. (D) N/A 2.047 in52 mm | Total Width N/A 1.343 in34.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1765 lbf7850 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3147 lbf14000 N |
CAD
N/A
|
| UC206-18 | Bore (d) N/A 1.125 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2540 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4385 lbf19500 N |
CAD
N/A
|
| UC206 | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2540 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4385 lbf19500 N |
CAD
N/A
|
| UC206-19 | Bore (d) N/A 1.1875 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2540 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4385 lbf19500 N |
CAD
N/A
|
| UC206-20 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.441 in62 mm | Total Width N/A 1.5 in38.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2540 lbf11300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4385 lbf19500 N |
CAD
N/A
|
| UC207-20 | Bore (d) N/A 1.25 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3462 lbf15400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5778 lbf25700 N |
CAD
N/A
|
| UC207-21 | Bore (d) N/A 1.3125 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3462 lbf15400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5778 lbf25700 N |
CAD
N/A
|
| UC207-22 | Bore (d) N/A 1.375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3462 lbf15400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5778 lbf25700 N |
CAD
N/A
|
| UC207 | Bore (d) N/A 35 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3462 lbf15400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5778 lbf25700 N |
CAD
N/A
|
| UC207-23 | Bore (d) N/A 1.4375 in | O.D. (D) N/A 2.835 in72 mm | Total Width N/A 1.689 in42.9 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3462 lbf15400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5778 lbf25700 N |
CAD
N/A
|
| UC208-24 | Bore (d) N/A 1.5 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4002 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6542 lbf29100 N |
CAD
N/A
|
| UC208-25 | Bore (d) N/A 1.5625 in | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4002 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6542 lbf29100 N |
CAD
N/A
|
| UC208 | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4002 lbf17800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6542 lbf29100 N |
CAD
N/A
|
| UC209-26 | Bore (d) N/A 1.625 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4788 lbf21300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7666 lbf34100 N |
CAD
N/A
|
| UC209-27 | Bore (d) N/A 1.6875 in | O.D. (D) N/A 3.346 in85 mm | Total Width N/A 1.937 in49.2 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4788 lbf21300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7666 lbf34100 N |
CAD
N/A
|