Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9109WICRSUM | N/A Single | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9109WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9109WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 4110 lbf18300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9109WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45.000 mm | N/A 2.953 in75.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|