Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC312WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM312WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC312WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM312WICRSUL | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC312WICRSUL | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM312WICRSUL | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC312WICRSUL | N/A Single | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM312WICRDUL | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC312WICRDUL | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM312WICRDUL | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC312WICRDUL | N/A Duplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM312WICRTUL | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC312WICRTUL | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM312WICRTUL | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC312WICRTUL | N/A Triplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM312WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC312WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM312WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC312WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 60.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124.000 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9313WICRSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9313WICRSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9313WICRSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9313WICRSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 25 º | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9313WICRSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4910 lbf21900 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9313WICRSUH | N/A Single | N/A 65.000 mm | N/A 3.543 in90.000 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4370 lbf19500 N | N/A 5290 lbf23600 N | N/A Ceramic |
N/A
|