Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM314WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 15 º | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC314WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 15 º | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM314WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC314WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 25 º | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM314WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC314WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM314WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC314WICRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 25 º | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM314WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 15 º | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC314WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 15 º | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM314WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC314WICRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 25 º | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM314WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 15 º | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC314WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 15 º | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM314WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC314WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM314WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 15 º | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC314WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 15 º | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM314WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC314WICRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 25 º | N/A 17700 lbf78500 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM314WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 20800 lbf91900 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC314WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 18400 lbf81800 N | N/A 31500 lbf139900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM314WICRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 5.906 in150 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 25 º | N/A 20000 lbf88300 N | N/A 30200 lbf134500 N | N/A STEEL |
N/A
|