Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9315WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9315WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9315WI SUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.134 in105.000 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6810 lbf30300 N | N/A 7310 lbf32500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXCRSUX | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9115HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9115HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9115HXCRSUX | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9115HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9115WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WICRSUX | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9115HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9115HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9115HXCRSUX | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9115HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9115HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9115HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9115HXCRSUX | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9115HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9115WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9115WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|