Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9115WICRSUX | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC9115WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9115WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WIPRLSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9115WIPRLSUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WIPRLSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WIPRLSUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WIPRLSUMFS637 | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV9115WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9260 lbf41200 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WICR | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9115WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9115HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115.000 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A 8710 lbf38710 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|