Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9115WICRDUX | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WI SUL | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9115WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 4.528 in115.000 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9790 lbf43500 N | N/A 11600 lbf51600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRSUH | N/A Single | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRDUH | N/A Duplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRTUH | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRTUH | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRTUH | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRTUH | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRTUH | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRTUH | N/A Triplex | N/A 75.000 mm | N/A 5.118 in130.000 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|