Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9130WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 15 º | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 15 º | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9130WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9130WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 25 º | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9130WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 25 º | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9130WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC9130WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 25 º | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9130WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 25 º | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9130WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 25 º | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9130WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 25 º | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9130WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 25 º | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM9130WI TUM | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 25 º | N/A 35800 lbf159200 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9130WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 15 º | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9130WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 15 º | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9130WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 15 º | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC9130WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 33642 lbf149610 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9130WIDULFS637 | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9130WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 4.134 in105 mm | N/A 15 º | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9130WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 15 º | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9130WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 15 º | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9130WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.858 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 2.7560 in70 mm | N/A 15 º | N/A 37800 lbf168100 N | N/A 37600 lbf167200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9130HXCRSUL | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.8583 in225 mm | N/A 1.3780 in35 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A 31682 lbf142000 N | N/A 35500 lbf157900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC230WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 3.5434 in90 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMC230WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 10.6299 in270 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 7.0868 in180 mm | N/A 15 º | N/A 61200 lbf272100 N | N/A 68600 lbf305200 N | N/A Ceramic |
N/A
|