Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1203KLL | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| RA203RR | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 1.906 in48.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Molded Shroud |
CAD
N/A
|
| 1203KR | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KL | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf2900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KRS | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KR A4514 | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.811 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6570 lbf29200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48100 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1203KLLG | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1203K | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1203KB | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1203KS | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 2.813 in71.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6400 lbf28500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10800 lbf48000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN203KRRB | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.874 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN203KLLB | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.874 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17800 lbf79300 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN203K | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN203KB | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73.03 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN203KS | Bore (d) N/A 2 3/16 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 2.875 in73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9800 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1204KRRB | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| G1204KLLB | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| G1204KLL | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| 1204KRRB | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1204KRR | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1204KLLG | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1204K | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1204KB | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN204K | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN204KB | Bore (d) N/A 2 1/4 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|