Fafnir® Eccentric Locking Collar Ball Bearings
Insert Ball Bearings
Timken Fafnir
Clear
Filter
Series
Bore (d) (mm)
Bore (d) (in)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Seal Type
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Lubrication Type |
O.D. Type |
Seal Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207KRS | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8080 lbf35900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58200 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| 1207KLLG | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SM1207K | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1207KB | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1207KS | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 3.063 in77.8 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8000 lbf35600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN207KRRB | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.126 in79.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN207KLLB | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.126 in79.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90700 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN207K | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN207KB | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.38 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11700 lbf51480 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf89800 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN207KS | Bore (d) N/A 2 7/16 in | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Total Width N/A 3.125 in79.4 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20400 lbf90000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1208K | Bore (d) N/A 2 1/2 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8800 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14300 lbf63000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1208KB | Bore (d) N/A 2 1/2 in | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8800 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14300 lbf63000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1210KRRB | Bore (d) N/A 2.6250 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.372 in85.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1211KTS | Bore (d) N/A 2 2/3 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.371 in85.62 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf43992 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68947 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1211KRRB | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.372 in85.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| SM1211KT | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1211KTB | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SM1211KS | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Total Width N/A 3.375 in85.73 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf43000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15600 lbf69500 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| GN211KRRB | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.900 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15300 lbf68000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GN211KLLB | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.5000 in88.900 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15300 lbf68000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf115500 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Labyrinth Seal |
CAD
N/A
|
| SMN211K | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf116000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN211KB | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Total Width N/A 3.625 in92.08 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf116000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| SMN211KS | Bore (d) N/A 2 11/16 in | O.D. (D) N/A 6.496 in165 mm | Total Width N/A 3.625 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15000 lbf66800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26000 lbf116000 N | Lubrication Type N/A Non-Relubricatable | O.D. Type N/A Cylindrical OD | Seal Type N/A |
CAD
N/A
|
| G1212KRRB | Bore (d) N/A 2 3/4 in | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Total Width N/A 3.626 in92.1 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10100 lbf44800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf68900 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|
| GE70KRRB | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Total Width N/A 3.372 in85.6 mm | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9890 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15500 lbf69000 N | Lubrication Type N/A Relubricatable | O.D. Type N/A Spherical OD | Seal Type N/A Shroud Seal |
CAD
N/A
|