Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9124HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11300 lbf50200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 10600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9124HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12100 lbf53700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9124HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 10680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9124HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11300 lbf50200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 10600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9124HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12100 lbf53700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9124HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 10680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9124HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11300 lbf50200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9124HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 10600 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9124HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12100 lbf53700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9124HXCRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 10680 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9124HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 10700 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9124HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10000 lbf44700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 10600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9124HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11300 lbf50200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 8030 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9124HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11300 lbf50200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 8030 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9124HX DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11300 lbf50200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13100 lbf58100 N | Limiting Speed - Grease N/A 8030 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9124HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 10700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9124HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10700 lbf47800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 10700 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9124HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 1.1024 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12100 lbf53700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 8900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9124HXVVDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12100 lbf53700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 48900 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9124HX DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12100 lbf53700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 139000 lbf61700 N | Limiting Speed - Grease N/A 8920 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9328HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12100 lbf53820 N | Limiting Speed - Grease N/A 8300 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9340 lbf41540 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12100 lbf53820 N | Limiting Speed - Grease N/A 9960 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9328HXCRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.4803 in190 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9780 lbf43501 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11400 lbf50707 N | Limiting Speed - Grease N/A 8200 rpm |
CAD
N/A
|