Fafnir® High Speed Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300HX, 9100HX)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Seal Type
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Ball Type
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9322HXCRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9322HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5930 lbf26400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 10500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5280 lbf23490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 12600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9322HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5530 lbf24597 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 9500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9322HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5930 lbf26400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 10500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5280 lbf23490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 12600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9322HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5530 lbf24597 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 9500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9322HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5930 lbf26400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 10500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5280 lbf23490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 12600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9322HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5530 lbf24597 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 9500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9322HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5930 lbf26400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 10500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5280 lbf23490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 12600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9322HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5530 lbf24597 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 9500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9322HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5930 lbf26400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 10500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5280 lbf23490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 12600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9322HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5530 lbf24597 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 9500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMV9322HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5930 lbf26400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 10500 rpm |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9322HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5280 lbf23490 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7240 lbf32200 N | Limiting Speed - Grease N/A 12600 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMV9322HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A STEEL | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5530 lbf24597 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 9500 rpm |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9322HXCRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Ball Type N/A Ceramic | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4920 lbf21884 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6810 lbf30291 N | Limiting Speed - Grease N/A 12500 rpm |
CAD
N/A
|