CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2320 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1950 lbf8690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2300 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC205WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 0.591 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1950 lbf8690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2320 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1950 lbf8690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2300 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC205WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.181 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1950 lbf8690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2320 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1950 lbf8690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2300 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9110 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC205WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 1.772 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1950 lbf8690 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM205WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 25 mm | O.D. (D) N/A 2.047 in52.000 mm | Bearing Width N/A 0.591 in15 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2320 lbf10200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4130 lbf18400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|