CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9306HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1320 lbf5890 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2150 lbf9540 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.3543 in9 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9306HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.0629 in27 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 0.7086 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 1.8504 in47.000 mm | Bearing Width N/A 0.3543 in9 mm | Total Width N/A 1.4172 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1260 lbf5580 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 2030 lbf9040 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|