CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9106WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9106WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1960 lbf8810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9106WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2310 lbf10300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9106WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9106WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9167 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9106WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1960 lbf8810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2310 lbf10300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9167 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1960 lbf8810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2310 lbf10300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9167 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9106WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1960 lbf8810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2310 lbf10300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9167 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1960 lbf8810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2310 lbf10300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9167 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9106WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 1960 lbf8810 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9106WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2310 lbf10300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9106WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2050 lbf9167 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3770 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9106WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 30 mm | O.D. (D) N/A 2.165 in55.000 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2200 lbf9900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3600 lbf16000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|