Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9108HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVSUXFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9108HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2840 lbf12640 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.5354 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 0.5906 in15 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9108WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 2.6772 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.5906 in15 mm | Total Width N/A 1.7718 in45 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3190 lbf14200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4670 lbf20800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WIPRLDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WIPRLQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WIPRLSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV208WIPRLTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5110 lbf22700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC208WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4550 lbf20200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8690 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|