CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM308WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC308WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM308WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7600 lbf33800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC308WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6770 lbf30100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12900 lbf57500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM308WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV308WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM308WICR | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 40 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7800 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13400 lbf59700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.677 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.677 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2640 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.677 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2810 lbf12500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.677 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2500 lbf11100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3560 lbf15900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.677 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2960 lbf13200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9309WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.677 in68.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2640 lbf11700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3785 lbf16800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|