CAD (0)
▾
Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9109WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9109WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3660 lbf16300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4110 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3660 lbf16300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4110 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9109WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3660 lbf16300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4110 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3660 lbf16300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4110 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9109WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3660 lbf16300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4110 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3660 lbf16300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4330 lbf19300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4110 lbf18300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5760 lbf25600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9109WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 45.000 mm | O.D. (D) N/A 2.953 in75.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3850 lbf17180 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6080 lbf27000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|