Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9310WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9310WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2760 lbf12300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WI QUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9310WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3100 lbf13800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3730 lbf16600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9310WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2930 lbf13000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9310WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2930 lbf13000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9310WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2930 lbf13000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9310WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2930 lbf13000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9310WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 2930 lbf13000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.472 in12 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9310WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 2.835 in72.000 mm | Bearing Width N/A 0.472 in12 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3290 lbf14600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 3950 lbf17600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9110WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4160 lbf18510 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9110HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4160 lbf18510 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|