Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9110HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4160 lbf18510 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4160 lbf18510 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9110HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4160 lbf18510 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC99110WNDUXFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.1812 in30 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4160 lbf18510 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9110WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4670 lbf20800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6270 lbf27900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9110WICRQULFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.3624 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4430 lbf19700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXCRSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVQUXFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9110HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.1496 in80 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3950 lbf17530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 5910 lbf26300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|