Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM210WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM210WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM210WI QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6800 lbf30200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC210WI DULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM210WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WI DUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM210WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 3.1496 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV210WIPRLTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7130 lbf31700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC210WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 50 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7874 in20 mm | Total Width N/A 1.5748 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6340 lbf28200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|