Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9311WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3700 lbf16400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3700 lbf16400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9311WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9311WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9311WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9311WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9311WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3490 lbf15500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9311WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3920 lbf17400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4620 lbf20600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9311WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3700 lbf16400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9311WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 0.512 in13 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3700 lbf16400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9311WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3700 lbf16400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9311WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 3700 lbf16400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9311WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.15 in80 mm | Bearing Width N/A 0.512 in13 mm | Total Width N/A 1.535 in39 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 4150 lbf18500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 4900 lbf21800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|