Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9111WI THFS637 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9111WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9111WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9111WI DULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.543 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC99111WNDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5720 lbf25400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WIPRLDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WIPRLQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WIPRLSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV9111WIPRLTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6420 lbf28600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9111WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5720 lbf25400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9111WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5720 lbf25400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9111WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5720 lbf25400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MVC9111WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5720 lbf25400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8500 lbf37800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMV9111HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5440 lbf24200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8080 lbf35900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|