Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM211WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC211WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7980 lbf35500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC211WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7980 lbf35500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7980 lbf35500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC211WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7980 lbf35500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7980 lbf35500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC211WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 2.480 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 0.827 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.827 in21 mm | Total Width N/A 1.654 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|