Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV211WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 2.4804 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV211WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 2.4804 in63 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9000 lbf40000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 2.3622 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 3.3072 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 0.8268 in21 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 2.4804 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV211WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 2.4804 in63 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC211WIMBRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7980 lbf35500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 13200 lbf58700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM211WIMBRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 1.6536 in42 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8650 lbf38500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC211WIMBRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.8268 in21 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7640 lbf34000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 12600 lbf55900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC311WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 1.142 in29 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10500 lbf46800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM311WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC311WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10900 lbf48600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20300 lbf90200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM311WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 55 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 1.142 in29 mm | Total Width N/A 2.283 in58 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19500 lbf86700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|