Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC212WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC212WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC212WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC212WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9400 lbf41800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM212WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10600 lbf47100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 15200 lbf67700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC212WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9810 lbf43600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 2.598 in66 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 3.464 in88 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WICRDULFS737 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 0.866 in22 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM212WI DULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.866 in22 mm | Total Width N/A 1.732 in44 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16000 lbf71000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14300 lbf63500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12700 lbf56600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23200 lbf103100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13700 lbf61000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC312WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 60 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 1.221 in31 mm | Total Width N/A 1.221 in31 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12200 lbf54400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22300 lbf99100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|