Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9113HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVDUXFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVQUXFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVSUXFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9113HXVVTUXFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6200 lbf27590 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WICRSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.8348 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 0.7087 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9113WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 2.1261 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|