Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9113WIMBRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.7087 in18 mm | Total Width N/A 6.2992 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6970 lbf31000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8480 lbf37700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC213WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC213WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC213WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|