Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC213WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10400 lbf46500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM213WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11800 lbf52500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16600 lbf73700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC213WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 2.717 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 0.906 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WI DULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM213WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.906 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 2.7165 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WIPRLDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 1.811 in46 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WIPRLQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 3.622 in92 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WIPRLSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 0.9055 in23 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV213WIPRLTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 65 mm | O.D. (D) N/A 4.7244 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.9055 in23 mm | Total Width N/A 2.7165 in69 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12300 lbf54700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|