Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5800 lbf25800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6130 lbf27300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5800 lbf25800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6130 lbf27300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5800 lbf25800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6130 lbf27300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5800 lbf25800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6130 lbf27300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5800 lbf25800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6130 lbf27300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5800 lbf25800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6130 lbf27300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 2.520 in64 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5450 lbf24300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6790 lbf30200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9314WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 3.9370 in100.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6510 lbf29000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7200 lbf32000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|