Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9114WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9114WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7770 lbf34530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9114WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9114WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9114WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9114WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7770 lbf34530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7770 lbf34530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9114WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7770 lbf34530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7770 lbf34530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9114WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7770 lbf34530 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9114WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9150 lbf40700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9114WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8144 lbf36220 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 11300 lbf50300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9114WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8730 lbf38800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10700 lbf47600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|