Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV214WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf60000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18900 lbf84200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV214WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf60000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18900 lbf84200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV214WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13400 lbf60000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18900 lbf84200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.7165 in69 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV214WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 4.9213 in125 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12900 lbf57400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18000 lbf80200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM314WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC314WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18400 lbf81800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM314WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf88300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC314WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 1.378 in35 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17700 lbf78500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18400 lbf81800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf88300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC314WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17700 lbf78500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18400 lbf81800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf88300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC314WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17700 lbf78500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC314WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18400 lbf81800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|