Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC314WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17700 lbf78500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM314WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC314WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18400 lbf81800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM314WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf88300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC314WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 4.134 in105 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17700 lbf78500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM314WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC314WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18400 lbf81800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM314WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20000 lbf88300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC314WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 5.512 in140 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17700 lbf78500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30200 lbf134500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM314WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 70 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.3780 in35 mm | Total Width N/A 2.7560 in70 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20800 lbf91900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31500 lbf139900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMVC9315HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMV9315HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5670 lbf25200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6890 lbf30600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMVC9315HXVVSULFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.5118 in13 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 5670 lbf25200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 6890 lbf30600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVDUHFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVDUMFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVQUHFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.2598 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVQUMFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVSUHFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 2.5196 in64 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVSULFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVSUMFS934 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVTUHFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 0.6299 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMV9315HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 4.1339 in105.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6060 lbf26900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7310 lbf32500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|