Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV215WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 2.953 in75 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC215WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 2.953 in75 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13100 lbf58200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13100 lbf58200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC215WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 3.937 in100 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13100 lbf58200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13100 lbf58200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC215WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 0.984 in25 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13100 lbf58200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14600 lbf64900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13100 lbf58200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf87900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV215WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 75 mm | O.D. (D) N/A 5.118 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.984 in25 mm | Total Width N/A 1.969 in50 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14000 lbf62300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|