Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9316HXVVTUMFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.3307 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.6299 in16 mm | Total Width N/A 1.8897 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7350 lbf32700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6540 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7350 lbf32700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6540 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9316WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 0.63 in16 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7350 lbf32700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6540 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7350 lbf32700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6540 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9316WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.26 in32 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7350 lbf32700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6540 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7350 lbf32700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6540 lbf29100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7600 lbf33800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6860 lbf30500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9316WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 80 mm | O.D. (D) N/A 4.331 in110.000 mm | Bearing Width N/A 0.63 in16 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 6100 lbf27100 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 7170 lbf31900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|