Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9317WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8440 lbf37500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8440 lbf37500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9317WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9317WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9317WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9317WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9317WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7010 lbf31200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WI DUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9317WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7880 lbf35000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8200 lbf36500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WICRQULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9317WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 4.724 in120.000 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 7510 lbf33400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 8700 lbf38700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|