Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9117WICRSUMFS637 | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.7874 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 1.7322 in44 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 3.4644 in88 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 0.8661 in22 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9117WIPRLTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.1181 in130.000 mm | Bearing Width N/A 0.8661 in22 mm | Total Width N/A 2.5983 in66 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 12500 lbf55600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 14200 lbf63200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 2.2048 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRDULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.9055 in150 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 2.0472 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC217WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM217WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC217WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC217WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17300 lbf76800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM217WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19300 lbf85800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25500 lbf113000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MV217WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC217WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18200 lbf80700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|