Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM217WICRDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM217WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 85 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20400 lbf90700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26700 lbf118900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9318WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 0.709 in18 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9318WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 1.417 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8250 lbf36700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9900 lbf44000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 8810 lbf39200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10100 lbf45000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9318WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 4.921 in125 mm | Bearing Width N/A 0.709 in18 mm | Total Width N/A 2.126 in54 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9270 lbf41200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9540 lbf42400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|