Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9118WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9118WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9118WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15500 lbf68900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9118WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9118WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9118WICRQUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9118WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9118WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9118WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9118WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9118WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13170 lbf58560 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WITULFS637 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WI QUL | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9118WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14800 lbf65800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 16900 lbf75200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9118WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9118WICRTULFS934 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9118WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9118WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 90 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13800 lbf61320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17900 lbf79600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|