Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9119WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9119WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9119WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9119WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 3.7796 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 0.9449 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MVC9119WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 2.8347 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMVC99119WNDUXFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.7087 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.9449 in24 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9119WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 14685 lbf65320 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15600 lbf69400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9119WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 13884 lbf61770 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17400 lbf77400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9119WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 95 mm | O.D. (D) N/A 5.709 in145.000 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16500 lbf73400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18300 lbf81400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|