Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9320WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9320WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9320WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9320WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9320WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10200 lbf45500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9100 lbf40500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 9990 lbf44400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11000 lbf48800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9320WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.512 in140.000 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9760 lbf43400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10600 lbf47200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|