Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9120WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9120WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9120WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 15486 lbf68886 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WIQULFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WIDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WIDUHFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WICRQUHFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI TM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI TH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI QUMFS737 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI QULFS934 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI DULFS934 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9120WI DULFS737 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17400 lbf77400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18800 lbf83600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRDUMFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Bearing Width N/A 1.3386 in34 mm | Total Width N/A 1.4174 in36 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM220WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 28500 lbf126800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC220WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25400 lbf112900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 37100 lbf165200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC220WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24200 lbf107800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM220WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 100 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.339 in34 mm | Total Width N/A 1.339 in34 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27200 lbf121000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 35400 lbf157500 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|