Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9121WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 2.047 in52 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9121WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 3.071 in78 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9121WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 4.094 in104 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 16910 lbf75205 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9121WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20100 lbf89400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9121WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17890 lbf79570 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 22000 lbf97900 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9121WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 105.000 mm | O.D. (D) N/A 6.299 in160.000 mm | Bearing Width N/A 1.024 in26 mm | Total Width N/A 1.024 in26 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19000 lbf84500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 20700 lbf92100 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|