Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9322WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9322WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9322WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 0.787 in20 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9322WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MV9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MVC9322WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 2.362 in60 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10800 lbf48200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 9650 lbf42900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10200 lbf45600 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 11600 lbf51700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MVC9322WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 110 mm | O.D. (D) N/A 5.906 in150 mm | Bearing Width N/A 0.787 in20 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 10300 lbf46000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 10900 lbf48400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|