Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV9124WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9124WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9124WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21716 lbf96565 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9124WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9124WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20648 lbf91848 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9124WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9124WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9124WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9124WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21716 lbf96565 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9124WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9124WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20648 lbf91848 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9124WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9124WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 4.410 in112 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9124WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9124WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21716 lbf96565 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9124WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9124WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20648 lbf91848 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9124WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9124WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9124WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9124WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 21716 lbf96565 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9124WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9124WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20648 lbf91848 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MV9124WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24400 lbf108500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25000 lbf111200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MV9124WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 120 mm | O.D. (D) N/A 7.087 in180 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 23200 lbf103200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 23600 lbf105000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|