Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMC9126WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25988 lbf115611 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC9126WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 25988 lbf115611 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WITULFS637 | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI TUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI TUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI TM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI SUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI QUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MM9126WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29200 lbf129900 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 30500 lbf135700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9126WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27400 lbf121930 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9126WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27400 lbf121930 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9126WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27400 lbf121930 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9126WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27400 lbf121930 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9126WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27400 lbf121930 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9126WIDULFS637 | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30800 lbf137000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9126WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30800 lbf137000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9126WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30800 lbf137000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9126WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30800 lbf137000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9126WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 7.874 in200 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30800 lbf137000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32200 lbf143200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|