Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM226WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM226WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC226WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44400 lbf197400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC226WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42500 lbf188800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM226WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM226WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC226WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44400 lbf197400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC226WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42500 lbf188800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM226WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM226WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC226WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44400 lbf197400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC226WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42500 lbf188800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM226WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 6.299 in160 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM226WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC226WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44400 lbf197400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC226WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42500 lbf188800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM226WICRSUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 1.575 in40 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM226WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC226WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44400 lbf197400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC226WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42500 lbf188800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM226WICRDUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 3.150 in80 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM226WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 50000 lbf222400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC226WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 44400 lbf197400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 53500 lbf238200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MMC226WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 42500 lbf188800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM226WICRTUL | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 130 mm | O.D. (D) N/A 9.055 in230.000 mm | Bearing Width N/A 1.575 in40 mm | Total Width N/A 4.724 in120 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 47500 lbf211300 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 51000 lbf226800 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|