Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9328WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17100 lbf76000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17100 lbf76000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9328WICRQUH | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17100 lbf76000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9328WICRSUM | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 0.945 in24.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17100 lbf76000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9328WICRDUM | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 1.890 in48 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17100 lbf76000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9328WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 18300 lbf81500 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9328WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 19200 lbf85400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9328WICRTUM | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 2.835 in72 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 17100 lbf76000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 17100 lbf76000 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9328WICRQUM | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 7.480 in190 mm | Bearing Width N/A 0.945 in24 mm | Total Width N/A 3.78 in96 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 20600 lbf91600 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 18200 lbf80700 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|