Fafnir® Spindle Angular Contact Ball Bearings (9300WI, 9100WI, 200WI, 300WI)
Precision Ball Bearings
Timken Fafnir
Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Bearing Width (in)
Bearing Width (mm)
Total Width (in)
Total Width (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Preload
Part Number |
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9128WI DUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 30900 lbf137400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 31100 lbf138300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MMC9128WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29000 lbf129050 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WICRTUX | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 3.898 in99 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WICRSUX | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WICRQUX | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 5.197 in132 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WICRDUX | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WI SUL | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 1.299 in33 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9128WI DUL | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 140 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.299 in33 mm | Total Width N/A 2.598 in66.000 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 32600 lbf145000 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32900 lbf146300 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRQUMFS637 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.2677 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 1.8898 in48 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRQUMFS737 | Rows per Set N/A Quadruplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.2677 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.1024 in28 mm | Total Width N/A 4.4096 in112 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9330WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9330WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9330WICRSUH | Rows per Set N/A Single | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 1.102 in28 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9330WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9330WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 3MMC9330WICRDUH | Rows per Set N/A Duplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 2.205 in56 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 24500 lbf109200 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 2MM9330WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 29400 lbf130800 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|
| 2MMC9330WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 15 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 26200 lbf116400 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 26805 lbf119200 N | Ball Type N/A Ceramic |
CAD
N/A
|
| 3MM9330WICRTUH | Rows per Set N/A Triplex | Bore (d) N/A 150 mm | O.D. (D) N/A 8.268 in210.000 mm | Bearing Width N/A 1.102 in28 mm | Total Width N/A 3.307 in84 mm | Contact Angle N/A 25 º | Static Radial Load Rating (C0) N/A 27600 lbf122700 N | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 25300 lbf112400 N | Ball Type N/A STEEL |
CAD
N/A
|